CRX Nová éra kolaborativní technologie
ZačítCo jsou kolaborativní roboty?
Spolupracující roboty, známé také jako Cobots, jsou roboty, které přímo spolupracují s lidmi, stávají se klíčovou součástí týmu a zvyšují hodnotu vaší firmy. CRX přebírá nebezpečné, opakující se úkoly, čímž přispívá ke zlepšení zdraví obsluhy a současně zvýšení automatizace montážních linek.
Proč nový CRX?
CRX je tím správným partnerem pro zahájení vaší automatizační cesty. Je velmi snadno použitelný a má mnoho uživatelsky přívětivých funkcí, jako je Teach Pendant v podobě tabletu a drag & drop programování . Nejnovější přírůstek do rodiny FANUC spolupracujících robotů přichází se stejně renomovanou FANUC spolehlivostí jako všechny naše produkty.
Pro koho je CRX vhodný?
Společnosti všech velikostí a průmyslových odvětví mohou těžit z kolaborativních robotů, jako je právě CRX. Je vhodný jak pro společnosti začínající s automatizačním procesem, tak pro společnosti s rozsáhlými zkušenostmi v této oblasti. Tento spolupracující robot podpoří vaši firmu, aby byla nákladově efektivnější a bezpečnější!
Naše CRX rodina
Náš CRX v akci!
Bezpečný, Naprosto spolehlivý, Snadno programovatelný a Rychle nastavitelný
Jste připraveni zvýšit svou produktivitu? Kontaktujte nás! Proč se spokojit s méně, když můžete získat VÍCE?
Rychlá instalace
CRX nevyžaduje pro instalaci žádný speciální povrch a kontrolér je napájen běžným zdrojem energie (200-240V).
Úspora místa
Pouhých 40 kg hmotnosti a subtilní design předurčuje nejnovějšího spolupracujícího robota k rychlé instalaci v továrnách díky malému půdorysu a variabilním možnostem montáže (podlaha, vzhůru nohama a pod úhlem). U verze s dlouhým ramenem můžete díky pohybu pod prokluzem dokonce pracovat na omezenějších prostorech.
Drag & Drop programování
Pomocí tabletového Teach Pendantu je možné programovat Drag & Drop. Tato funkce umožňuje snadno naprogramovat aplikaci během několika minut.
Programování pomocí ručního navádění
CRX se od vás může snadno učit. Jak? Pro výuku Cobota stačí použít funkci ručního navádění. Stačí přivést robota na požadovanou pozici a tuto pozici uložit do tabletu pomocí funkce drag & drop.
Snadné připojení
Nový CRX nabízí snadno použitelný zásuvný software, který uživatelům umožňuje snadno nainstalovat rozhraní pro periferní zařízení. FANUC zná potřeby trhu a nabízí všechny možné opce, jako jsou kamerové systémy (iRVision), technologie senzorů síly (FS-15ia) a mnoho dalšího!
Velká spolehlivost
Kombinace 40 let zkušeností s výrobou průmyslových robotů a vášní pro dokonalost vede k vysoké spolehlivosti. Společnost FANUC je hrdá na to, že vyrábí vysoce kvalitní výrobky, které budou po dlouhou dobu perfektně fungovat, podporovat zákazníky v efektivní práci a zvyšovat jejich produktivitu.
Špičkový servis
Primární zaměření servisu a podpory společnosti FANUC je vždy na vás a váš konkrétní scénář výroby. Naše rozsáhlá servisní síť nabízí kompletní škálu řešení pro prediktivní, preventivní / reaktivní údržbu, komplexní katalog náhradních dílů a rozsáhlé portfolio standardních a na míru přizpůsobených školení.
Reference
“Bezpečny, lehký, snadno ovladatelný a programovatelný ručním vedením. Ideální pro rychlé nahrazení operátora. Ale pokud budete potřebovat, poskytne i všechny vyspělé možnosti, které Vám průmyslový robot může nabídnout, od průmyslových sběrnic po iRVision. Důležitá propojení jsou schovaná uvnitř pod hladkým designem, takže dobře vypadá i po instalaci.”
„Práce s CRX robotem je jednoduchá a intuitivní. Nové rozhraní je snadno srozumitelné a může jej používat každý. Uživatelé si navíc mohou vybrat mezi tradičním programováním FANUC robotů a nebo zcela novým grafickým prostředím. Robot lze rychle nasadit a v případě potřeby snadno přemístit. CRX reflektuje nejnovější trendy kolaborativní robotiky a nabízí nepřekonatelnou FANUC spolehlivost.“
“ Trh potřeboval takovéhoto spolupracujícího robota. CRX je nejen snadno použitelný a vhodný pro mnoho aplikací, ale především je extrémně spolehlivý.“
Automatizace výroby je součástí historie společnosti FANUC.
Nainstalovali jsme přes 750 000 robotů po celém světě v malých, středních i velkých společnostech!
Jste připraveni zvýšit produktivitu vaší firmy a porazit konkurenci? Zavolejte nám +420 234 072 160
nebo nám pošlete zprávu
- Pochopí Vaše obchodní potřeby a prozkoumá možnosti
- Vyjasní veškeré obavy, které byste mohli mít v souvislosti s automatizačními procesy
- Vysvětlí jak společnosti získávají to nejlepší z automatizace
- Ukáže jak snadné je používat FANUC kolaborativní roboty