CRX μια νέα εποχή στην τεχνολογία συνεργασίας
ΞεκινήστεΤι είναι τα συνεργατικά ρομπότ;
Τα συνεργατικά ρομπότ, επίσης γνωστά ως Cobots, είναι ρομπότ που συνεργάζονται άμεσα με τον άνθρωπο, καθιστώντας σημαντικό μέρος της ομάδας και προσθέτοντας αξία στην επιχείρησή σας. Το CRX αναλαμβάνει επικίνδυνα, επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, διασφαλίζοντας έτσι την υγεία του ανθρώπου ενώ αυτοματοποιεί γραμμές συναρμολόγησης
Γιατί το νέο CRX;
Το CRX είναι ο σωστός συνεργάτης για να ξεκινήσετε τον αυτοματισμό σας. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση και έχει πολλές φιλικές προς το χρήστη δυνατότητες όπως το Teach Pendant σε μορφή tablet και τον λεγόμενο προγραμματισμό “Drag and Drop” Η τελευταία προσθήκη στην οικογένεια συνεργατικών ρομπότ FANUC έχει την ίδια αξιοπιστία με όλα τα προϊόντα μας.
Ποιος χρειάζεται CRX;
Κατασκευές όλων των μεγεθών μπορούν να επωφεληθούν από συνεργατικά ρομπότ όπως το CRX. Είναι κατάλληλο τόσο για εταιρείες χωρίς εμπειρία σε διαδικασίες αυτοματισμού όσο και για εταιρείες με εκτεταμένη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Τα συνεργατικά ρομπότ θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας να είναι πιο επικερδής και ασφαλέστερη!
Τα μοντέλα CRX
Το CRX μας σε δράση!
Συνεργατικό,
με μέγιστη αξιοπιστία,
εύκολο προγραμματισμό και γρήγορη εγκατάσταση
Είστε έτοιμοι να βελτιώσετε την παραγωγικότητά σας; Επικοινωνήστε μαζί μας! Γιατι να ικανοποιηθείς με λιγο, καθώς μπορείς να πάρεις περισσότερα?
Γρήγορη εγκατάσταση
Το CRX δεν απαιτεί ειδική επιφάνεια εγκατάστασης ούτε ειδική ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Χρειάζεται μόνο μια απλή παροχή 220V.
Εξοικονόμηση χώρου
Με μόνο 40 κιλά και συμπαγή σχεδίαση, αυτό το τελευταίο μοντέλο συνεργατικού ρομπότ μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε εργοστάσια, καθώς μπορεί να εγκατασταθεί με οποιονδήποτε τρόπο (στο πάτωμα, ανεστραμμένο και υπό γωνία). Με την έκδοση long arm και την νέα σχεδίαση μπορείτε να εργαστείτε σε πιο περιορισμένους χώρους.
Προγραμματισμός Drag & Drop
Χρησιμοποιηώντας το παρεχόμενο tablet μπορείτε να προγραμματίσετε το ρομπότ με λειτουργία ‘Drag & Drop’ . Το tablet Teach Pendant επιτρέπει γρήγορο και εύκολο προγραμματισμό οποιασδήποτε εφαρμογής.
Χειροκίνητη καθοδήγηση του ρομπότ
Μπορείτε λευκολα να διδάξετε τις κινήσεις στο ρομπότ CRX. Πως? Απλώς χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα χειροκίνητης καθοδήγησης του ρομπότ. Απλώς μετακινήστε το ρομπότ σας στις επιθυμητές θέσεις και αποθηκεύστε τις θέσεις .
Εύκολη σύνδεση
Το νέο CRX προσφέρει λογισμικό συνδεσιμότητας που επιτρέπει στους χρήστες να εγκαταστήσουν εύκολα τον περιφεριακό εξοπλισμό . Η FANUC γνωρίζει τις ανάγκες της αγοράς και προσφέρει πολλά περιφερικα προϊόντα όπως συστήματα μηχανικής όρασης, αισθητήρες δύναμης και πολλά άλλα!
Εξαιρετική αξιοπιστία
Η 40χρονη εμπειρία μας στην παραγωγή βιομηχανικών ρομπότ και το πάθος μας για αριστεία οδηγούν στην εξαιρετική αξιοπιστία των προϊόντων μας. Η FANUC είναι περήφανη που παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας που λειτουργούν άψογα για μεγάλο χρονικό διάστημα, βοηθώντας τους πελάτες μας να εργάζονται αποτελεσματικά και να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους.
Εξαιρετική εξυπηρέτηση
Ο κύρια μέριμνα της FANUC είναι πάντα η υποστήριξη των προϊόντων της για την δαισφάλιση της παραγωγής σας. Το μεγάλο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σας προσφέρει ένα πλήρες φάσμα λύσεων για προληπτική συντήση και επισκευές με τεράστια ποικιλία διαθέσιμων ανταλλακτικών καθώς και πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Testimonials
Το CRX έχει πολύ εύκολη διεπαφή για τον χρήστη και έξυπνο σχεδιασμό του βραχίονα ο οποίος διευκολύνει την εγκατάσταση του ρομπότ. Ο συμπαγήςελεγκτής προσφέρει εύκολη σύνδεση με περιφερειακά.
Το CRX προσφέρει φιλικό περιβάλλον προγραμματισμού και έξυπνη σχεδίαση της μηχανικής μονάδας, τα οποία διευκολύνουν τη λειτουργικότητα του cobot. Ο σχεδιασμός της μονάδας ελέγχου κάνει τη σύνδεση με τον περιφερειακό εξοπλισμό πολύ εύκολη
Ο βιομηχανικός αυτοματισμός είναι μέρος της ιστορίας της FANUC
Εγκατεστημένα περισσότερα από 750.000 ρομπότ παγκοσμίως σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρείες!
Είστε έτοιμοι να κάνετε την επιχείρησή σας πιο παραγωγική και να νικήσετε τον ανταγωνισμό; στείλτε μας μήνυμα
- Θα κατανοήσουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και θα διερευνήσουμε τις δυνατότητες
- Θα εξηγήσουμε όλες τις ανησυχίες σας σχετικά με τις διαδικασίες αυτοματισμού
- Θα εξηγήσουμε όλες τις ανησυχίες σας σχετικά με τις διαδικασίες αυτοματισμού
- Θα εξηγήσουμε όλες τις ανησυχίες σας σχετικά με τις διαδικασίες αυτοματισμού