CRX Una nueva era de tecnología colaborativa
Comenzar¿Qué son los robots colaborativos?
Los robots colaborativos, conocidos también como Cobots, son robots que colaboran directamente con los operarios y son parte importante del equipo, incrementando el valor de su negocio. El CRX asume tareas peligrosas y repetitivas, contribuyendo a mejorar la salud de los empleados.
Por qué el nuevo CRX?
El CRX es la elección perfecta para un primer paso hacia la automatización. Es muy fácil de utilizar, tiene varias funcionalidades user friendly, como una Tablet Teach Pendant y programación drag and drop. la última novedad de FANUC en la gama de robots colaborativos ofrece la reconocida fiabilidad de FANUC, al igual que el resto de nuestros productos.
Quién necesita un CRX?
Empresas de todos os tamaños e industrias puede beneficiarse de robots colaborativos como el CRX. Este modelo es adecuado para empresas que desean comenzar con un proceso de automatización y para aquellas que ya tienen una amplia experiencia en este área. Con este robot, su negocio ganará eficiencia en términos de seguridad y costes.
La gama CRX
¡El CRX en acción!
Seguro, Fiable,
Fácil de programar
y Rápido de instalar
¿Preparado para mejorar su productividad? ¡Contacte con nosotros! ¿Por qué conformarse con menos cuando puede tener más?
Instalación Plug & Play
La instalación del CRX no requiere una superficie especial y el controlador necesita una fuente de alimentación normal (220-240V).
Ahorro de espacio
Con un peso de 40 kg y un diseño estilizado, el nuevo robot de FANUC puede ser instalado rápidamente en las fábricas gracias al pequeño espacio requerido y sus amplias posibilidades de montaje (en suelo, invertido o en ángulo). Con la versión de brazo largo, se puede trabajar en espacios reducidos gracias al movimiento underflip.
Programación Drag & Drop
La Tablet Teach Pendant hace posible una programación Drag & Drop. Esta funcionalidad le permitirá programar una aplicación en unos minutos
Guiado Manual
El CRX puede aprender con usted. ¿Como? Es posible utilizar la función de Guiado Manual para enseñar al Cobot. Solamente tendrá que llevar el robot a la posición deseada y guardar dicho movimiento en la tablet utilizando la funcionalidad drag & drop.
Fácil de conectar
El nuevo CRX oferece un software plugin fácil de utilizar, que permite a los usuarios instalar fácilmente una interfaz para equipos periféricos. FANUC conoce las necessidades del mercado y ofrece todas las opciones posibles como sistemas de visión (iRVision), tecnología de sensores de fuerza (FS-15ia) y mucho más.
Máxima Fiabilidad
La altísima fiabilidad de nuestros robots es el resultado de los 40 años de experiencia y nuestra pasión por la perfección. En FANUC, estamos orgullosos de fabricar productos de alta calidad que trabajan perfectamente durante mucho tiempo lo que contribuye a mejorar la eficiencia y productividad de nuestros clientes.
Servicio de calidad
El foco principal del servicio de FANUC es siempre el cliente. Nuestra gran red de servicios ofrece una gama completa de soluciones para mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo así como un amplio catálogo de piezas originales FANUC y servicios de formación estándar y personalizada.
Testimonios
«Fácil integración, sencillo manejo, y todo el mundo FANUC en este nuevo modelo. En él se aúnan la fiabilidad ya contrastada junto con la facilidad de programar un robot con un paquete completo de guías, procedimientos sencillos, y lo que es más importante, amplia seguridad. Cómodo, sencillo y usable. ¡Se viene una revolución con él!»
«Un robot colaborativo robusto, muy sencillo de programar y con la gran fiabilidad de los productos FANUC. ¡Será un éxito!»
«Trabajar con el CRX es fácil porque es muy intuitivo, la nueva interfaz es muy sencilla y puede ser utilizada por personas sin experiencia en robots. El robot se instala rápidamente. ¡Nuestros equipos lo adoran!»
La automatización industrial forma parte de la historia de FANUC
Hemos instalado más de 750.000 robots en empresas pequeñas, medianas y grandes de todo el mundo.
¿Preparado para mejorar la productividad de su negocio y superar a sus competidores? Llámenos +34 902 13 35 35
o envíenos un mensaje ahora!
- Analizaremos las necesidades de su negocio y buscaremos posibilidades de mejora
- Aclarar las dudas que usted tenga en referencia a la automatización
- Le expondremos posibles mejoras en automatización industrial
- Le mostraremos lo fácil que es utilizar los robots colaborativos FANUC