CRX La robotique autrement
En savoir plusPourquoi choisir un robot collaboratif ?
Pour améliorer les conditions de travail en assistant les collaborateurs dans les tâches pénibles ou dangereuses. Pour gagner en productivité avec plus d’applications semi-automatisées. Pour créer plus de valeur en libérant les collaborateurs des tâches qui ne nécessitent pas leur savoir-faire.
Comment le CRX se distingue-t-il des autres robots collaboratifs ?
Ce robot collaboratif tous niveaux est idéal pour se lancer dans l’automatisation avec une vision long terme. Accessible aux débutants, il grandit avec vous et vous accompagne jusqu’au niveau expert. Léger et mobile il se déplace dans l’atelier au rythme de vos besoins, et peut travailler en mode collaboratif, coopératif ou industriel, sur des tâches de préhension simples comme sur des tâches intelligentes (avec capteurs de force ou fonctions de vision).
Qui peut utiliser le CRX ?
Tout le monde. Le CRX s’adresse aussi bien aux entreprises qui souhaitent débuter en robotique qu’à celles qui ont déjà des robots. Ses différents modes de programmation permettent d’aller de la création manuelle d’une trajectoire à la programmation en langage FANUC, en fonction des compétences disponibles.
La gamme CRX
Le CRX en action !
Sûr, fiable, facile à programmer, rapide à installer
Vous voulez booster votre productivité ? Contactez-nous ! Le robot collaboratif pour tous: Débutants, Confirmés et Experts!
Installation rapide
Le CRX peut être installé n’importe où et se branche sur une alimentation électrique standard (200-240V).
Faible encombrement
Fin, léger (40 kg seulement) et peu encombrant, le dernier robot collaboratif peut être installé n’importe où dans l’usine, au sol, au plafond ou en angle. Avec la version bras long et le mouvement de retournement du poignet « Under Flip Motion » il est capable de travailler dans les espaces les plus confinés.
Programmation Drag & Drop
Le CRX se programme en quelques minutes. Il suffit de « glisser-déposer » les différentes séquences du mouvement sur la tablette de contrôle.
Guidage manuel
Vous préférez définir votre trajectoire manuellement ? Pas de problème ! Amenez le CRX où vous le souhaitez et enregistrez sa position sur la tablette de contrôle.
Connexion simplifiée
Le CRX est doté d’un plugin pour connecter facilement n’importe quel équipement périphérique.
Une grande fiabilité
40 ans d’expérience dans la construction de robots industriels et la passion de la perfection se traduisent par une grande fiabilité. FANUC est très fière de fabriquer des produits de haute qualité qui fonctionneront parfaitement pendant longtemps, en aidant les clients à travailler efficacement et à augmenter leur productivité.
Top Service
Nous vous proposons des services de maintenance prédictive, préventive et curative, un catalogue complet de pièces détachées et des formations standards ou sur-mesure. Nos techniciens sont là pour vous et vous assistent de manière personnalisée.
Témoignages
« Il nous manquait ce robot collaboratif, convivial et simple à mettre en place pour compléter notre large gamme. Ce produit s’inscrit dans les besoins du marché avec la fiabilité FANUC »
“La facilité d’utilisation et d’installation des robots CRX va accélérer la démocratisation de la robotique industrielle. Tous les établissements en recherche de moyens d’automatisme sont surpris par la conception du CRX et sa nouvelle interface simple et intuitive. Les utilisateurs historiques de nos produits peuvent conserver leurs méthodes de travail et héritent des nouvelles fonctions avancées propre au CRX.Bien sûr, FANUC conserve sur le CRX tous les acquis de son expérience en terme de performance et fiabilité. »
« Travailler avec le CRX est facile et intuitif, la nouvelle interface est simple à comprendre et peut être utilisée par tout le monde. L’unité peut être rapidement déployée et facilement déplacée au sein d’une usine. »
L’automatisation industrielle est notre histoire.
Nous avons installé plus de 750,000 robots au sein de petites, moyennes et grandes entreprises partout dans le monde !
Prêts à améliorer votre productivité et à distancer vos concurrents ? Appelez-nous 01 72 07 30 82
ou envoyez-nous un message
- D’étudier votre métier et vos besoins
- De répondre à vos préoccupations en matière d’automatisation
- De vous aider à tirer le meilleur parti de l’automatisation
- De vous montrer à quel point nos robots collaboratifs sont faciles à utiliser