CRX Una nuova era della tecnologia collaborativa
Comincia oraCosa sono i robot collaborativi?
I robot collaborativi, conosciuti anche come Cobots, sono robot che interagiscono direttamente con l’uomo, integrandosi perfettamente nel team di processo e apportando valore aggiunto al business. CRX può farsi carico di operazioni ripetitive o pericolose, preservando la salute degli operatori impegnati nelle linee di produzione.
Cos'è il nuovo FANUC CRX?
CRX è la scelta ideale per iniziare il tuo percorso verso l’automazione. È molto semplice da uitlizzare e da programmare grazie al controllore formato tablet con funzionalità drag and drop. Inoltre, il nuovo nato in casa FANUC, si contraddistingue per l’affidabilità che accomuna tutta la nostra gamma prodotti.
A chi può servire CRX?
Aziende di ogni settore e ogni dimensione possono trarre benefici dall’adozione di CRX. Adatto per industrie che si affacciano per la prima volta al mondo dell’automazione, così come ad utenti esperti in questo settore, i robot collaborativi possono rendere il tuo business più conveniente, efficiente e sicuro.
La famiglia CRX
Il nostro CRX in azione!
Sicuro, affidabile, semplice da programmare, veloce da installare
Pronto a incrementare la produttività? Contattaci! Perché accontentarsi, quando si può avere di MEGLIO?
Rapida installazione
CRX non richiede alcuna specifica superficie per procedere al suo posizionamento e il controllore è alimentato da una normale alimentazione (200-240V) monofase.
Footprint ridotto
Con un peso di soli 40 kg e il suo design sottile, il nuovo robot collaborativo può essere installato rapidamente in qualsiasi contesto (a terra, a soffitto e a parete). La versione a braccio lungo dà il meglio negli spazi confinati grazie alla sua capacità di ruotare il link asse 3 senza vincoli.
Programmazione Drag&Drop
Grazie al Tablet Teach Pendant è possibile programmare in modalità drag&drop. Con questa funzione puoi creare la tua applicazione in pochi minuti.
Programmazione tramite movimentazione manuale
Il CRX può imparare dai tuoi movimenti. Come? Utilizzando la funzione di programmazione tramite movimentazione manuale. Ti basterà spostare il robot nella posizione desiderata e salvarla sul tablet con la funzionalità drag&drop.
Facile da connnettere
Il nuovo CRX dispone di semplici software di plug in per poter installare le interfacce di utilizzo delle periferiche quali ad esempio pinze, telecamere, ecc. FANUC conosce I bisogni di mercato e mette a disposizione varie opzioni quali sistemi di visione (iRVision), sensori di forza (FS-15iA) e molto altro ancora!
Massima affidabilità
40 anni di esperienza nella costruzione di robot industriali e la passione per la perfezione si traducono in un’elevata affidabilità. FANUC è molto orgogliosa di sviluppare prodotti di elevata qualità e durevoli nel tempo, supportando i clienti nella loro realtà aziendale e aumentando la produttività.
Un servizio sempre al top
L’obiettivo principale dei dipartimenti Service e Assistenza Tecnica è quello di supportarvi nel vostro specifico scenario produttivo. Il nostro network di servizi comprende una gamma completa di soluzioni per la manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, un ampio catalogo di parti di ricambio e un portfolio variegato di corsi di formazione, anche in versione personalizzata su specifiche esigenze.
Testimonials
“L’uomo al centro dei processi, nelle operazioni dove la sua intelligenza e discrezionalità sono necessarie. CRX al suo fianco come se fosse un aiutante e per le azioni ripetitive. Questa è la robotica Collaborativa di FANUC”
“CRX è facile da programmare grazie al touch screen con icone interattive. Il livello di Sicurezza offerto lo rendono una garanzia nel mondo dell’automazione. Grazie alle sue dimensioni compatte il posizionamento e l’installazione sono facilissimi, e i tempi di avviamento immediati grazie alla possibilità di memorizzare i movimenti muovendo il braccio manualmente.”
“Lavorare con CRX è semplice ed intuitivo, la nuova interfaccia è semplice da capire e utilizzare. L’unità può essere spostata facilmente e installata in diversi punti delle linee di produzione. Il nostro team se ne è innamorato!”
L'automazione di fabbrica appartiene al DNA di FANUC
Abbiamo installato oltre 750.000 robot nel mondo in aziende di tutte le dimensioni!
Pronto a rendere il tuo business più competitivo e a battere la concorrenza? Chiamaci allo +39 02 3601 5015
oppure scrivici un messaggio
- Capire le tue esigenze di business e studiare i possibili scenari
- Chiarire i tuoi dubbi relativi all'automazione e I suoi processi
- Spiegare come ottenere il meglio dall'automazione
- Mostrarti come è semplice utilizzare i nuovi robot collaborativi FANUC