CRX Nowa era robotów współpracujących
RozpocznijCzym są roboty współpracujące?
Roboty współpracujące, znane także jako Coboty, to roboty stworzone do bezpośredniej współpracy z ludźmi, dzięki czemu zasługują na miano istotnych członków zespołu, zwiększających wartość firm. Roboty nowej generacji CRX pełnią szczególną rolę na liniach montażowych, gdzie przejmują zadania ciężkie, niebezpieczne i powtarzalne, chroniąc zdrowie ludzi.
Dlaczego nowy CRX?
Robot CRX to doskonały partner do rozpoczęcia procesu automatyzacji zakładu produkcyjnego. Jest prosty w obsłudze i posiada wiele funkcji przyjaznych dla użytkownika. Konsola programująca w formie tabletu umożliwia łatwe programowanie dzięki funkcji drag and drop (przeciągnij i upuść), a także intuicyjną obsługę robota. Seria robotów CRX to nowość zbudowana na solidnych podstawach niezawodności, która charakteryzuje wszystkie produkty marki FANUC.
Dla kogo robot CRX?
Korzyści z zastosowania robotów CRX może czerpać każde przedsiębiorstwo, niezależnie od skali działania i branży, w jakiej funkcjonuje. Jest to dobre rozwiązanie zarówno dla firm, które rozpoczynają automatyzację, jak i dla zakładów, które od lat aktywnie pozyskują technologię umożiwiającą zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów produkcji.
Rodzina CRX
Nasz CRX w akcji!
Bezpieczeństwo
Niedościgniona niezawodność
Łatwe programowanie
Szybka instalacja
Gotowy na zwiększenie swojej produktywności? Skontaktuj się z nami! Po co godzić się na mniej, skoro można zyskać WIĘCEJ?
Szybka instalacja
CRX nie wymaga do instalacji specjalnej powierzchni, a jego kontroler zasilany jest napięciem ze zwykłego „gniazdka” (200-240V).
Oszczędność przestrzeni
Ważący jedynie 40 kg robot współpracujący ma smukłą budowę i może być z łatwością umieszczany w różnych obszarach zakładu produkcyjnego. Jego podstawa umożliwia montaż zarówno w pozycji klasycznej – na podłodze, jak również na ścianie (bokiem) i suficie (do góry nogami). Wersja z przedłużonym ramieniem pozwala na pracę w ciasnych gniazdach, dzięki możliwości pracy pod podstawą robota.
Programowanie „Przeciągnij i Upuść"
Konsola programująca w formie tabletu pozwala na łatwe programowanie. Dzięki funkcji „przeciągnij i upuść” z łatwością zaprojketujesz aplikację w zaledwie kilka minut.
Funkcja ręcznego prowadzenia
CRX może z powodzeniem uczyć się od Ciebie. Jak? Wystarczy użyć funkcji ręcznego prowadzenia robota, by ten zapamiętał wykonane ruchy. Poprowadź robota do żądanej pozycji i zapisz ją przy użyciu tableta, za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”.
Łatwy do podłączenia
Nowy robot CRX oferuje oprogramowanie typu plug&play, umożliwiające łatwe podłączenie interfejsu do urządzeń peryferyjnych. FANUC zna i rozumie potrzeby rynku, dlatego opcjonalnie dostarcza również systemy wizyjne (iRVision), czujniki siły (FS-15iA) oraz wiele, wiele więcej!
Niedościgniona niezawodność
40-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji robotów przemysłowych to wielka duma FANUC. Ogromna pasja i perfekcja w dążeniu do doskonałości pozwala nam z powodzeniem wspierać klientów w obszarze zwiekszania produktywności fabryk.
Wysoki standard obsługi
Priorytetem Działu Obsługi Klienta FANUC jest pełne wsparcie klienta i jego konkretnych potrzeb produkcyjnych. Nasza rozbudowana sieć serwisowa oferuje szeroki zakres usług związanych z przeglądami prewencyjnymi, gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi, a także naprawę części. Całość dopełnia bogaty katalog części zamiennych, a także szeroki wachlarz szkoleń dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb klientów.
Referencje
“Przemysł potrzebował takiego robota współpracującego. CRX jest nie tylko łatwy w obsłudze i pasujący do rozmaitych aplikacji, ale też – i przede wszystkim – cechuje go najwyższa jakość i niezawodność.”
„CRX jest prosty w programowaniu dzięki interaktywnym ikonom konsoli programującej. Charakteryzujący go poziom bezpieczeństwa gwarantuje operatorom spokojną pracę. Dzięki niewielkim rozmiarom, umiejscowienie i instalacja nie stanowią kłopotu, a do uruchomienia cyklu pracy można przejść naprawdę bardzo szybko, dzięki funkcji ręcznego prowadzenia i nauki ruchów.”
„Praca z robotem CRX jest łatwa i intuicyjna. Nowy interfejs jest zrozumiały dla każdego użytkownika, niezależnie od jego dotychczasowego doświadczenia. Robota można też bez trudu przenosić z jednego gniazda produkcyjnego na drugie. Nasz zespół uwielbia pracę u boku CRX!”
Automatyzacja fabryk to część historii FANUC.
Do tej pory zainstalowaliśmy na całym świecie ponad 750 000 robotów w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Gotowy na zwiększenie produktywności i zdystansowanie konkurencji? Zadzwoń +48 71 776 61 60
lub napisz do nas!
- Wskazanie możliwości zwiększenia produktywności Twojego zakładu
- Wyjaśnienie wątpliwości związanych z automatyzacją produkcji
- Doradztwo w kwestii procesu automatyzacji
- Pokazanie jak proste jest korzystanie z serii współpracujących robotów FANUC