CRX Uma nova era de tecnologia colaborativa
ComeçarO que são robôs colaborativos?
Os robôs colaborativos, também conhecidos como Cobots, são robôs que colaboram diretamente com os operários, tornando-se uma parte crucial da equipa e acrescentando valor ao seu negócio. O CRX assume tarefas perigosas e repetitivas, contribuindo assim para a melhora da saúde dos funcionários, enquanto automatiza linhas de montagem.
Porquê o novo CRX?
O CRX é o parceiro certo para dar o primeiro passo para a automação industrial. É muito fácil de utilizar, tem várias funcionalidades user friendy, como um Tablet Teach Pendant e a programação drag and drop. A mais recente novidade da FANUC na gama de robôs colaborativos apresenta a reconhecida fiabilidade FANUC, tal como todos os nossos produtos.
Quem precisa do CRX?
Empresas de todos os tamanhos e indústrias podem beneficiar de robôs colaborativos como o CRX. É adequado tanto para empresas que começam com o seu processo de automação, como para empresas com vasta experiência na área. Com este robô colaborativo, o seu negócio vai tornar-se mais eficiente em termos de custos e de segurança!
A gama CRX
O CRX em ação!
Seguro, Fiável,
Fácil de programar e
Rápido de Configurar
Preparado para melhorar a sua produtividade? Contacte-nos! Porquê contentar-se com menos quando pode ter MAIS?
Instalação Plug & Play
O CRX não necessita de uma superfície especial para ser instalado e o controlador é alimentado por uma fonte de alimentação normal (200-240V).
Economia de espaço
Com apenas 40 kg de peso e um design fino, o mais recente robô colaborativo da FANUC pode ser rapidamente instalado em fábricas graças à pequena área que ocupa e às diversas possibilidades de instalação (no chão, invertido e em ângulo). Com a versão de braço longo, pode até trabalhar em espaços mais reduzidos graças ao movimento underflip.
Programação Drag & Drop
Utilizando o Tablet Teach Pendant é possível fazer programação drag & drop. Esta funcionalidade permite-lhe programar facilmente uma aplicação em alguns minutos.
Hand Guidance
O CRX pode aprender consigo. Como? Basta usar a função de hand guidance para ensinar o Cobot. Só terá de levar o seu robô à posição desejada e guardar este movimento no tablet utilizando a funcionalidade drag & drop.
Fácil de conectar
O novo CRX oferece um software plugin fácil de utilizar, que permite que os utilizadores instalem facilmente uma interface para equipamentos periféricos. A FANUC conhece as necessidades do mercado e oferece todas as opções possíveis como sistemas de câmara (iRVision), tecnologia de sensores de força (FS-15ia) e muito mais!
Máxima Fiabilidade
40 anos de experiência na construção de robôs industriais e a paixão pela perfeição resultam em alta fiabilidade. A FANUC orgulha-se de produzir produtos de alta qualidade que trabalharão perfeitamente durante muito tempo, contribuindo para uma maior eficácia e produtividade dos clientes.
Serviço de Qualidade
O foco principal do Serviço FANUC é no cliente. A nossa grande rede de serviços oferece uma gama completa de soluções para manutenção preditiva, preventiva e reativa, bem como um catálogo de peças sobresselentes e um vasto portfólio de programas de formação standard e personalizado.
Testemunhos
“Trabalhar com o CRX é fácil e intuitivo, a nova interface é simples de entender e pode ser utilizada por toda a gente. A unidade pode ser rapidamente instalada e facilmente deslocada dentro de uma fábrica. As nossas equipas adoram-no!”.
A automação industrial faz parte da história da FANUC.
Instalámos mais de 750.000 Robôs em todo o mundo em pequenas, médias e grandes empresas!
Preparado para tornar o seu negócio mais produtivo e vencer a concorrência? Ligue-nos agora +351 22 099 8822
ou envie-nos uma mensagem!
- Analisar as necessidades do seu negócio e procurar possibilidades de melhoria
- Esclarecer quaisquer preocupações que possa ter relacionadas com processos de automação
- Explicar como as empresas estão a tirar o melhor partido da automação
- Mostrar como é fácil usar os Robôs Colaborativos da FANUC