CRX O nouă era a tehnologiei colaborative
Să pornimCe sunt roboții colaborativi?
Roboți colaborativi, cunoscuți sub denumirea de coboți, sunt roboți care pot colabora îndeaproape cu oamenii, devenind parte integrantă a echipei de lucru și aducând valoare adăugată activității. CRX preia din sarcinile periculoase, repetitive, menținând starea de sănătate bună a angajaților de la liniile de producție și asamblare.
De ce este nevoie de noul CRX?
Modelul CRX este partenerul potrivit pentru a da startul experienței de automatizare. Este ușor de utilizat și are multe atribute pentru colaborarea facilă, precum tableta Teach Pendant sau programarea tip drag-and-drop. CRX este cel mai recent membru al renumitei familii de roboți colaborativi extrem de fiabili FANUC.
Cine are nevoie de CRX?
Companii de orice dimensiune pot avea beneficii de pe urma utilizării roboților colaborativi CRX. Ei se potrivesc atât companiilor care abia acum încep automatizarea, cât și celor care au deja experiență în acest domeniu, pentru că sunt un suport pentru costuri reduse și siguranța personalului.
Modele CRX
CRX în acțiune!
Siguranță, fiabilitate maximă, programare ușoară și instalare rapidă
Sunteți pregătiți să creșteți productivitatea? Contactați-ne! De ce să vă mulțumiți cu mai puțin, când puteți obține mai mult?
Rapid de instalat
Modelul CRX nu necesită suprafețe speciale pentru instalare și controlerul este alimentat la sursă normală de curent (200-240V).
Economie de spațiu
Având doar 40kg și un design suplu, acest model nou de robot colaborativ poate fi ușor de instalat în spațiile de producție datorită amprentei mici la sol și opțiunilor multiple de instalare (la sol, suspendat, inversat).
Programare drag-and-drop
Folosirea tabletei Teach Pendant face posibilă programarea drag-and-drop. Această funcționalitate permite o instalare rapidă în doar câteva minute.
Învățare prin ghidaj manual
Robotul CRX poate învăța rapid. Cum? Folosiți-vă de funcția de ghidaj manual pentru învățare. Fiecare mișcare și fiecare pas vor fi memorate și salvate pe tabletă prin funcționalitatea drag-and-drop.
Ușor de conectat
CRX folosește un program care permite instalarea facilă de echipamente periferice. FANUC cunoaște nevoile pieței și oferă și alte opțiuni, precum camere video (iRVision), tehnologie cu senzori de forță (FS-15ia) și multe altele!
Fiabilitate excepțională
40 de ani de experiență în crearea de roboți industriali și pasiunea pentru automatizare sunt transformate perfect în fiabilitate. FANUC creează produse de mare calitate, care funcționează perfect o perioadă îndelungată de timp și susțin activitatea eficientă și productivitatea sporită a clienților.
Service de top
Prioritatea departamentului de Suport Service FANUC este întotdeauna clientul și soluțiile sale de producție. Rețeaua amplă de locații de service asigură servicii tehnice de predicție și prevenție în mentenanță, oferă un stoc extins de piese de schimb și programe de training.
Testimoniale
„Piața avea nevoie de un astfel de robot colaborativ. CRX este nu doar ușor de utilizat și potrivit pentru numeroase aplicații, dar, poate cel mai important, este extrem de fiabil”.
„Clienții noștri vor fi plăcut surprinși să descopere cât de versatil este acest robot. Se vor putea folosi de el în numeroase locuri din zona de producție, o vreme îndelungată și cu performanțe constante”.
„Lucrul cu CRX este simplu și intuitiv. Noua interfață este ușor de înțeles și poate fi folosită de oricine. Unitatea poate fi mutată cu ușurință dintr-un loc în altul și echipa iubește să lucreze cu el!”
Automatizarea fabricilor face parte din istoria FANUC
Am instalat peste 750.000 roboți în întreaga lume pentru companii mici, medii și mari!
Sunteți pregătiți să creșteți productivitatea și competitivitatea pe piață? Contactați-ne telefonic 0747 232 682
sau prin email!
- Analizarea activității dumneavoastră și evaluarea posibilităților de dezvoltare prin automatizare
- Clarificarea preocupărilor legate de implementarea automatizării
- Soluții pentru folosirea la maxim a potențialului de automatizare
- Demonstrarea modului simplu în care puteți folosi roboți colaborativi FANUC