CRX новая эра коллаборативных роботов
Начнем!Что такое коллаборативные роботы?
Коллаборативные роботы, также известные как коботы, — это роботы, которые напрямую взаимодействуют с людьми, становятся важной частью команды и повышают ценность Вашего бизнеса. CRX выполняет вредные, рутинные операции, тем самым оберегая здоровье человека и осуществляя автоматизацию сборочных линий.
Почему стоит выбрать новый CRX?
CRX — подходящий робот для начала вашего пути к автоматизации. Он очень прост в использовании и имеет множество удобных функций, таких как Tablet Teach Pendant и Drag and Drop программирование. Является новейшей разработкой FANUC в области коллаборативных роботов и обладает такой же известной надежностью FANUC, как и все наши продукты.
Кому подойдет CRX?
Компании всех размеров и отраслей могут воспользоваться коллаборативными роботами, такими как CRX. Он подходит как для компаний, только-только начинающих свой путь автоматизации произвосдства, так и для компаний с большим опытом работы в этой области. Этот коллаборативный робот поможет вашему бизнесу стать более рентабельным и безопасным!
Наше семейство CRX
Посмотреть на CRX в действии!
Высокий уровень безопасности, безупречная надежность, простота программирования и быстрая настройка
Готовы повысить Вашу производительность? Свяжитесь с нами! Зачем соглашаться на меньшее, когда вы можете получить БОЛЬШЕ?
Быстрая установка
CRX не требует для установки какой-либо специальной поверхности, а контроллер питается от обычного источника питания (200-240 В).
Экономия места
При весе всего 40 кг и компактной конструкции новейший коллаборативный робот может быть быстро внедрен на промышленную площадку благодаря своей малой занимаемой площади и возможности установки в любом месте (на полу, вверх ногами и под углом). С удлиненной версией вы можете работать даже в более ограниченных пространствах благодаря движению под собой
Программирование с помощью функции Drag& Drop
С помощью планшета Teach Pendant можно программировать с помощью Drag & Drop. Эта функциональность позволяет легко программировать приложение за считанные минуты.
Ручное обучение
CRX может легко учиться у вас. Как? Просто используйте функцию обучения с ручным управлением, чтобы научить Кобота. Просто приведите своего робота в нужное положение и сохраните его на планшете, используя функцию drag & drop.
Легко подключить
Новый CRX предлагает простое в использовании программное обеспечение, позволяющее пользователям легко устанавливать интерфейс для периферийного оборудования. FANUC знает потребности рынка и предоставляет все возможные варианты, как системы камер (iRVision), технологии датчиков силы (FS-15ia) и многое другое!
Легендарная надежность
40-летний опыт создания промышленных роботов и стремление к совершенству обеспечивают высокую надежность. FANUC гордится тем, что производит высококачественную продукцию, которая будет работать идеально в течение длительного времени, помогая клиентам эффективно работать и повышать свою производительность.
Высший уровень Сервиса
Основное внимание в отделе обслуживания и поддержки FANUC всегда уделяется вам и вашей конкретной производственной задаче. Наша обширная сервисная сеть предлагает полный спектр решений для прогностического, профилактического / реактивного технического обслуживания, чрезвычайно полный каталог запасных частей, а также обширный портфель стандартных и специализированных программ обучения.
Рекомендации
«Использование нового робота CRX представляет собой подход к маскимальному упрощению в работе с промышленными роботами, их программированию и создает условия для эффективной роботизации производственного процесса.»
«CRX — это робот, который с нетерпением ждали наши заказчики. Он идеально дополняет линейку наших коллаборативных роботов и подходит для создания гибких мобильных роботизированных ячеек Индустрии 4.0 а также для образовательных целей. Он сочетает в себе безопасность, легкость конструкции, простоту переналадки и непререкаемую надежность FANUC.»
«Работа с CRX проста и интуитивно понятна, новый интерфейс прост для понимания и может использоваться всеми. Робот может быть быстро установлен и легко перемещен по всему нашему заводу. Наши команды любят это!»
Автоматизация производства принадлежит истории FANUC.
Мы установили более 750 000 роботов по всему миру для малых, средних и крупных компаний!
Готовы сделать свой бизнес более продуктивным и победить конкурентов? Позвоните нам +7 495 118 12 80
или отправьте Ваш запрос!
- Понять потребности вашего бизнеса и изучить возможности
- Уточнить любые вопросы, которые могут возникнуть у вас с процессами автоматизации
- Объяснить, как компании получают лучшее от автоматизации
- Показать, как легко использовать коллаборативных роботов FANUC