CRX Nová éra kolaboratívnej technológie
ZačaťČo sú kolaboratívne roboty?
Kolaboratívne roboty, známe tiež ako Coboty, sú roboty, ktoré priamo spolupracujú s ľuďmi, stávajú sa kľúčovou súčasťou Vášho tímu a zvyšujú hodnotu Vášho podnikania. CRX preberie nebezpečné, opakujúce sa úlohy, čím chráni zdravie ľudí a zároveň zvyšuje automatizáciu montážnych liniek.
Prečo nový CRX?
CRX je tým správnym partnerom, pri zahájení Vašej cesty automatizáciou. Je veľmi jednoduchý na používanie a má mnoho spoľahlivých a bezpečnostných funkcií. Je vybavený tabletom, ktorý slúži ako i-Pendant a programovaním drag and drop. Najnovší prírastok do rodiny robotov spoločnosti FANUC má rovnakú renomovanú spoľahlivosť FANUC ako všetky naše produkty.
Pre koho je CRX vhodný?
Spoločnosti rôznych veľkostí a z rôznych odvetví priemyslu budú mať úžitok z kolaboratívnych robotov, ako je CRX. Je vhodný pre spoločnosti začínajúce s procesom automatizácie , taktiež pre spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Tento kolaboratívny robot podporí Vašu firmu, aby bolo Vaše podnikanie nákladovo efektívnejšie a bezpečnejšie!
Naša CRX rodina
CRX v akcii
Bezpečný,
spoľahlivý,
ľahké programovanie
a rýchle nastavenie
Ste pripravený zvýšiť svoju produktivitu? Kontaktujte nás! Prečo sa uspokojiť s menej, keď môžete získať VIAC?
Rýchla inštalácia
CRX nevyžaduje pri inštalácii žiadny špeciálny povrch a riadiacia jednotka je napájaná bežným zdrojom energie (200 – 240 V).
Úspora miesta
S hmotnosťou iba 40 kg a štíhlym tvarom je možné najnovšieho kolaboratívneho robota rýchlo nainštalovať a vďaka jeho dizajnu umiestniť kdekoľvek (podlaha, strop, pod uhlom). S verziou dlhšieho ramena môžete pracovať dokonca aj v obmedzenejších priestoroch vďaka funkcii „underflip“.
Drag & Drop programovanie
Pomocou tabletu i- Pendant je možné programovať Drag & Drop. Táto funkcia vám umožňuje jednoducho naprogramovať aplikáciu v priebehu niekoľkých minút.
Programovanie pomocou ručného navádzania
CRX sa môže ľahko učiť od Vás. Ako? Na výučbu Cobota stačí použiť funkciu Manual Guide. Stačí naviesť svojho robota na požadované miesto a uložiť ho do tabletu pomocou funkcie drag & drop.
Jednoduché pripojenie
Nový CRX ponúka ľahko použiteľný doplnkový softvér, ktorý používateľom umožňuje jednoduchú inštaláciu rozhrania pre periférne zariadenia. FANUC pozná potreby trhu a ponúka všetky možné opcie, ako sú kamerové systémy (iRVision), technológia snímačov sily (FS-15ia) a oveľa viac!
Vysoká spoľahlivosť
40 rokov skúseností s výrobou priemyselných robotov a vášňou pre dokonalosť vedie k vysokej spoľahlivosti. Spoločnosť FANUC je hrdá na to, že vyrába vysoko kvalitné výrobky, ktoré budú dlho a spoľahlivo fungovať , podporia zákazníkov v efektívnej práci a zvýšia ich produktivitu.
Špičkový servis
Servis a technická podpora FANUC je vždy zameraná na Váš konkrétny výrobný scenár. Naša rozsiahla sieť služieb ponúka kompletnú škálu riešení na prediktívnu, preventívnu / reaktívnu údržbu, komplexný katalóg náhradných dielov a rozsiahle portfólio štandardných i na mieru prispôsobených školiacich programov.
Referencie
„Nový kolaboratívny robot CRX spája v sebe hneď niekoľko atribútov – kvalita, spoľahlivosť, ľahká inštalácia, nenáročné programovanie, inteligentné funkcie, moderný dizajn a maximálna bezpečnosť pri práci s človekom.“
„Dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby robotov sa odzrkadlili aj na kvalite nového kolaboratívneho robota CRX.“
„Nová generácia kolaboratívneho robota CRX je ľahko naprogramovateľná pomocou nového užívateľsky prívetivého programovacieho prostredia , s ktorým dokáže pracovať aj neskúsený používateľ. Svoju obľubu si však nájde aj u programátorov s dlhoročnými skúsenosťami.“
Automatizácia výroby je súčasťou histórie spoločnosti FANUC.
Nainštalovali sme viac ako 750 000 robotov po celom svete pre malé, stredné a veľké spoločnosti!
Ste pripravený zvýšiť produktivvitu Vašej firmy a poraziť konkurenciu? Zavolajte nám +421 37 630 07 59
alebo pošlite správu!
- Pochopí Vaše podnikateľské potreby a zistí všetky možnosti
- Objasní všetky obavy pri procesoch automatizácie
- Vysvetlí, ako spoločnosti získajú to najlepšie z automatizácie
- Ukáže, aké jednoduché je používanie kolaboratívnych robotov FANUC