CRX Novo obdobje kolaborativne tehnologije
ZačnimoKaj so sodelujoči roboti?
Sodelujoči roboti, znani pod imenom Koboti, so roboti, ki neposredno sodelujejo z ljudmi, postanejo ključni del ekipe in dodajo vrednost vašemu poslu. CRX prevzema nevarne, ponavljajoče se naloge in tako ohranja zdravje ljudi ob avtomatizaciji montažnih linij.
Zakaj novi CRX?
CRX je pravi partner za začetek vaše poti avtomatizacije. Je zelo enostaven za uporabo in ima številne uporabnikom prijazne funkcije, kot je npr. Tablet Teach Pendant in “drag and drop” programiranje. Najnovejši dodatek družini sodelujočih robotov ima enako priznano zanesljivost kot vsi naši izdelki FANUC.
Kdo potrebuje CRX?
Podjetja vseh velikosti in industrij imajo lahko koristi od sodelujočih robotov, kot je CRX. Primeren je za podjetja, ki se začeli s postopkom avtomatizacije, za podjetja z bogatimi izkušnjami na tem področju. Ta sodelujoči robot bo podpiral vaše podjetje, da bo stroškovno učinkovitejše in varnejše!
Naša CRX družina
Naš CRX v akciji!
Varen, Izjemno zanesljiv, Enostavno programiranje & Hitra namestitev
Pripravljeni na povečanje vaše produktivnosti? Kontaktirajte nas! Zakaj bi se zadovoljili z manj, če lahko dobite VEČ?
Hitra namestitev
CRX ne zahteva posebnih priprav instalacijske površine, krmilnik pa se napaja s standardno napetostjo 220-240 V
Prihranek na prostoru
S težo samo 40 kg in izredno majhnim odtisom zahteva izredno malo prostora za montažo na tla, pod kotom ali strop. Izvedba z dolgo roko hitro in učinkovito dosega pozicije pred in za robotom.
Drag & Drop programiranje
Z uporabo tablice je možno programiranje preko ikon Drag & Drop. Ta funkcija vam omogoča, da lahko robota sprogramirate enostavno v le nekaj minutah.
Ročno vodeno učenje
CRX se enostavno uči od vas. Uporabite funkcijo ročnega vodenja in ga enostavno vodite do željene pozicije, ki jo shranite na tablici z uporabo Drag & Drop funkcijo.
Enostavna povezljivost
Novi CRX ponuja enostaven uporabniški vmesnik in priklop dodatne opreme. FANUC razume potrebe trga in ponuja dodatne opcije, kot so iRVision sistemi, Force sensor (FS-15a) tehnologija in veliko več!
Izjemna zanesljivost
40 let izkušenj v proizvodnji industrijskih robotov in strast do popolnosti, se odraža v zanesljivosti. FANUC je ponosen, da lahko proizvaja visoko kakovostne proizvode, ki perfektno delujejo dolgo časa, podpira stranke pri efektivnem delu in rasti njihove produktivnosti.
Servis na prvem mestu
FANUC polaga veliko pozornost na Servis in Podporo vam in vaši specifični proizvodnji. Naša ogromna servisna mreža ponuja celoten nabor rešitev za predvideno preventivno vzdrževanje, izjemen katalog rezervnih delov, kot tudi ogromen nabor standardnih, in vam prilagojenih izobraževanj.
Izjave
“CRX roboti so velik pomemben korak k uvedbi robotizacije in humanizacije delovnih mest. Enostavnost postavitve in programiranja robota omogoča tudi neizkušenenemu uporabniku izdelavo enostavne robotske aplikacije v kratkem času. Kljub temu pa CRX robot povsem na nivoju ostalih FANUC proizvodov: poudarek je robustnosti in zanesljivosti.”
“CRX je enostavno programirati zahvaljujoč zaslonu na dotik z interaktivnimi ikonami. Ponujena raven varnosti zagotavlja garancijo v svetu avtomatizacije. Zahvaljujoč svojim kompaktnim dimenzijam sta pozicioniranje in namestitev zelo enostavna, čas zagona pa je zahvaljujoč možnosti pomnjenja gibov z ročnim premikanjem roke takojšen.”
“Delo s CRX je enostavno in intuitivno, nov vmesnik je preprost za razumevanje in ga lahko uporabljajo vsi. Enoto je mogoče hitro namestiti in enostavno premikati po naši tovarni. Naše ekipe so navdušene nad njim!”
Industrijska avtomatizacija pripada zgodovini FANUC.
Namestili smo več kot 750.000 robotov po svetu za majhna, srednja in velika podjetja!
Pripravljeni na povečanje produktivnosti in premagovanje konkurence? Pokličite zdaj +386 (0)3 777 41 30
ali nam pošljite sporočilo
- - Razumeti vaše poslovne potrebe in preučiti možnosti
- - Razjasniti kakršne koli pomisleke, ki bi se lahko pojavili v postopku avtomatizacije
- - Pojasniti način, kako kot podjetje imeti največ od avtomatizacije
- - Pokazati, kako enostavno je delati s sodelujočimi roboti FANUC