CRX İşbirlikçi robot teknolojisinde yeni bir çağ
Başlarkenİşbirlikçi Robotlar nedir?
Cobotlar olarak da bilinen işbirlikçi robotlar, insanlarla doğrudan işbirliği yapan, ekibin önemli bir parçası haline gelen ve işinize değer katan robotlardır. CRX tehlikeli ve tekrarlayan görevleri üstlenir ve böylece montaj hatlarını otomatikleştirirken insan sağlığını korur.
Neden yeni CRX?
CRX, otomasyon yolculuğunuza başlamak için doğru ortaktır. Kullanımı oldukça kolaydır ve Tablet El Kumandası ve sürükle bırak programlama gibi birçok kullanıcı dostu özelliğe sahiptir. FANUC’un işbirlikçi robot ailesine en son katkısı, tüm ürünlerimizle aynı ünlü FANUC güvenilirliğiyle anılıyor.
CRX’e kim ihtiyaç duyuyor?
Her ölçekte ve sektörde yer alan şirketler, CRX gibi İşbirlikçi Robotlardan yararlanabilir. Otomasyon süreçlerinden başlayarak, bu alanda geniş deneyime sahip şirketlere uygundur, bu işbirlikçi robot, işletmenizi daha düşük maliyetli ve daha güvenli olacak şekilde destekleyecektir!
CRX ailesi
CRX’imiz İş Başında!
Güvenli, Üstün Güvenilirlik, Kolay programlama ve Hızlı kurulum
Verimliliğinizi artırmaya hazır mısınız? Bizimle iletişime geçin! DAHA FAZLASI varken neden daha azıyla yetineceksiniz?
Hızlı kurulum
CRX herhangi bir özel yüzeyin kurulmasını gerektirmez ve kontrolöre normal bir güç kaynağı (200-240V) tarafından güç verilir.
Alandan tasarruf
Sadece 40 kg ağırlık ve ince tasarımı ile en yeni işbirlikçi robot, az yer kaplaması ve her yere monte edilebilme özelliği (zemin, baş aşağı ve açı) sayesinde fabrikalara hızlıca yerleştirilebilir. Uzun kollu versiyonuyla kayma hareketi sayesinde daha dar alanlarda bile çalışabilirsiniz.
Sürükle ve Bırak programlama
Tablet El Kumandası kullanarak Sürükle ve Bırak programlaması yapmak mümkündür. Bu işlevsellik, bir uygulamayı birkaç dakika içinde kolayca programlamanızı sağlar.
Manuel Rehberli Öğretim
CRX sizden kolayca öğrenebilir. Nasıl? Kobot öğretmek için yalnızca manuel rehberli öğretim işlevini kullanın. Robotunuzu yalnızca istediğiniz konuma getirin, sürükle ve bırak işlevini kullanarak tablete kaydedin.
Kolay bağlantı
Yeni CRX, kullanıcıların çevre birimleri için bir arabirimi kolayca kurmasını sağlayan kullanımı kolay bir eklenti yazılımı sunar. FANUC pazar ihtiyaçlarını bilir ve kamera sistemleri (iRVision), kuvvet sensörü teknolojisi (FS-15ia) gibi olası tüm seçenekleri ve daha fazlasını sağlar!
Mükemmel Güvenilirlik
Endüstriyel robotlar ve mükemmellik tutkusu oluşturmada 40 yıllık deneyim, yüksek güvenilirlik sağlar. FANUC, müşterilerin etkili şekilde çalışmasını ve üretkenliklerini artırmayı destekleyerek uzun süre mükemmel çalışacak yüksek kaliteli ürünler üretmekten gurur duyuyor.
Üstün Hizmet
FANUC Hizmet ve Desteğin ana odağı her zaman siz ve sizin özel üretim senaryonuzdur. Geniş hizmet Ağımız öngörücü, önleyici/reaktif bakım, son derece kapsamlı bir yedek parça kataloğu ve kapsamlı bir standart ve özel eğitim programları portföyü için eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunmaktadır.
Kullanıcı Görüşleri
“CRX kolay taşınabilirlik ve basit kurulum yapısı ile hızlı devreye alınabilme imkanı sağlamaktadır. Tablet TP arayüzündeki sürekle-bırak mantığı, programlamayı oldukça basit hale getirmektedir. Önceden hazırlanmış gripper ve kamera altyapısı ile ekipmanlarınızı hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu özellikler sayesinde CRX ile vakit geçirmekten oldukça keyif alıyoruz!”
“CRX’le beraber geleneksel programlama ara yüzünün yanı sıra sunduğumuz kolay programlama moduyla herkesi bir robot programcısı yapma yolunda önemli bir misyon edindik. Entegre kuvvet sensörü ve kamera teknolojilerimizle beraber, birçok sektörde ihtiyaçları karşılayacak ve operatörlerle aynı ortamda mesailerine devam edecek yeni çalışma arkadaşınıza “Merhaba” deyin… CRX’le tanışmak için sizleri ofisimize kahve içmeye bekliyoruz.”
“Etkileşimli simgeler içeren dokunmatik ekran sayesinde CRX’in programlanması kolaydır. Sunulan güvenlik seviyesi, onu otomasyon dünyasında bir garanti haline getirir. Kompakt boyutu sayesinde konumlandırması ve kurulumu çok kolaydır ve kolu elle hareket ettirerek hareketleri ezberleme imkanıyla anında başlama süresi sunmaktadır. Ünite hızlı bir şekilde devreye alınabilir ve kolayca taşınabilir.”
Fabrika otomasyonu, FANUC’un tarihine aittir.
Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler için dünya çapında 750.000’den fazla Robot kurduk!
İşletmenizi daha üretken hale getirmeye ve yarışta galip gelmeye hazır mısınız? Bizi şimdi arayın +90 444 9 362
veya formu doldurun!
- İşletme ihtiyaçlarınızı anlayarak ve olasılıkları keşfeder
- Otomasyon süreçleriyle ilgili duyabileceğiniz endişeleri açıklığa kavuşturur
- Şirketlerin otomasyondan en iyi şekilde nasıl faydalandıklarını açıklar
- FANUC’un İşbirlikçi Robotlarını kullanmanın ne kadar kolay olduğunu gösterir